arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 260-81 Z220-KV

ROTA NCE 260-81 Z220-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 1374458

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2024-06-30
Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 81 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.9 mm
  • Zuigerslag: 21 mm
  • Max. opspankracht: 130 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. draaisnelheid: 4500 1/min
  • Gewicht: 24.7 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 130.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 4.9
Zuigerslag (H) [mm] 21.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.195
Gewicht [kg] 24.7

Levering
Klauwplaat, montageschroeven voor bovenklem, montagesleutel voor een draaibare draadring, trekmoer, bevestigingsbouten voor de klauwplaat, oogbout en gebruikershandleiding