arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 315-106 A11-KV

ROTA NCE 315-106 A11-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 1374475

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2024-06-30
Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 106 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.8 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 155 kN
  • Max. bedieningskracht: 58 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 51.4 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 11
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 155.0
Max. bedieningskracht [kN] 58.0
Slag/klauw [mm] 5.8
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.62
Gewicht [kg] 51.4

Levering
Klauwplaat, montageschroeven voor bovenklem, montagesleutel voor een draaibare draadring, trekmoer, bevestigingsbouten voor de klauwplaat, oogbout en gebruikershandleiding