ROTA NCE 315-106 A6-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 808045
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 58 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 43 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
Max. opspankracht [kN] | 155.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 58.0 |
Slag/klauw [mm] | 5.8 |
Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.48 |
Gewicht [kg] | 43.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding