arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 315-106 A6-SV90°

ROTA NCE 315-106 A6-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 808041

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 106 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.8 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 155 kN
  • Max. bedieningskracht: 58 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 43 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 155.0
Max. bedieningskracht [kN] 58.0
Slag/klauw [mm] 5.8
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.48
Gewicht [kg] 43.0