ROTA NCX 165-53 Z140-SFGX
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor korte slagcilinder
IDnr. 800800
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 53 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 3 mm
- Tandsteek: 2 mm
- Zuigerslag: 13 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. bedieningskracht: 33 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Gewicht: 11 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Max. opspankracht [kN] | 50 |
Max. bedieningskracht [kN] | 33 |
Slag/klauw [mm] | 3 |
Tandsteek [mm] | 2 |
Zuigerslag (H) [mm] | 13 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.04 |
Gewicht [kg] | 11 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%