ROTA NCX 260-81 A6-SFGX
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor korte slagcilinder
IDnr. 800821
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 81 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 5 mm
- Tandsteek: 3.4 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Max. opspankracht: 128 kN
- Max. bedieningskracht: 68 kN
- Max. draaisnelheid: 4500 1/min
- Gewicht: 41 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Max. draaisnelheid [1/min] | 4500.0 |
Max. opspankracht [kN] | 128.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 68.0 |
Slag/klauw [mm] | 5.0 |
Tandsteek [mm] | 3.4 |
Zuigerslag (H) [mm] | 21.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.37 |
Gewicht [kg] | 41.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%