ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor korte slagcilinder
IDnr. 800833
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.3 mm
- Tandsteek: 4 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 88 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 66 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 155.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 88.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.3 |
| Tandsteek [mm] | 4.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.93 |
| Gewicht [kg] | 66.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%