ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor korte slagcilinder
IDnr. 800830
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.3 mm
- Tandsteek: 4 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 88 kN
- Max. RPM: 3500 1/min
- Gewicht: 59 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 11 (Z300) |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Max. RPM [1/min] | 3500 |
Max. opspankracht [kN] | 155 |
Max. bedieningskracht [kN] | 88 |
Slag/klauw [mm] | 6.3 |
Tandsteek [mm] | 4 |
Zuigerslag (H) [mm] | 25 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.82 |
Gewicht [kg] | 59 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%