arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW vario 215-62 A6-GBK

ROTA THW vario 215-62 A6-GBK

Tang- of drijfasoplossing

IDnr. 800623

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Voorbeid voor een spandoorn of spangtangklauw
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.4 mm
  • Tandsteek: 4.712 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 82 kN
  • Max. bedieningskracht: 46 kN
  • Max. RPM: 5400 1/min
  • Gewicht: 27.5 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Rechte vertanding
Max. RPM [1/min] 5400
Max. opspankracht [kN] 82
Max. bedieningskracht [kN] 46
Slag/klauw [mm] 7.4
Tandsteek [mm] 4.712
Zuigerslag (H) [mm] 25
Traagheidskoppel [kgm²] 0.18
Gewicht [kg] 27.5