ROTA THW vario 215-62 A8-GBK
Tang- of drijfasoplossing
IDnr. 800624
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- 3-voudige tandlat klauw
- Voorbeid voor een spandoorn of spangtangklauw
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.4 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 82 kN
- Max. bedieningskracht: 46 kN
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 31 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 8 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
Max. opspankracht [kN] | 82.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 46.0 |
Slag/klauw [mm] | 7.4 |
Tandsteek [mm] | 4.712 |
Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.2 |
Gewicht [kg] | 31.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%