SVAGG-18-L Basic
IDnr. 425051
Alternatieve producten:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1563467
- Vacuümeenheid
- Max. klemvlak: 5000 cm²
- Afmetingen: 743 x 377 x 778 mm
- Aansluiting-ØD: 12 mm
- Max. vacuüm: -980 mbar
- Max. aanzuigcapaciteit: 18 m³/h
- Opslagvolume: 30 l
- Geluidsniveau: 63 dB(A)
- Nominaal vermogen: 0.55 kW
- Gewicht: 48 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 743 |
---|---|
Breedte [mm] | 377 |
Hoogte [mm] | 778 |
Aansluiting-ØD [mm] | 12 |
Max. vacuüm [mbar] | -980 |
Max. klemvlak [cm²] | 5000 |
Max. aanzuigcapaciteit [m³/h] | 18 |
Opslagvolume [l] | 30 |
Geluidsniveau [dB(A)] | 63 |
Nominaal vermogen [kW] | 0.55 |
Frequentie [Hz] | 50 |
IP-beschermklasse | 54 |
Gewicht [kg] | 48 |
Algemene opmerkingen over de reeks
Belangrijke opmerkingen over het systeemontwerp
Een compleet systeem bevat een matrixplaat en een vacuümeenheid. Naast de functies om het vacuüm aan/uit te zetten en het vulniveau te monitoren, is de vacuümeenheid van SCHUNK ook uitgerust met systeemmonitoring waarbij gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde vacuümschakelaar die ter plaatse via de interface kan worden gesynchroniseerd met het besturingssysteem van de machine. Bij verlies van klemkracht kan het bewerkingsproces automatisch worden onderbroken.