arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL-S plus 400 M-Z

THL-S plus 400 M-Z

Vaste steunen met laterale cilinder

IDnr. 825532

Standaard vaste steunen

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Handmatige smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Klembereik: 35 - 245 mm
  • Max. klemkracht per rol: 15 kN
  • Stuurdruk: 8 - 60 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.05 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.01 mm
  • Max. omtreksnelheid: 535 m/min
  • Gewicht: 110 kg
Type of lubrication Manual lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 35.0
Max. clamping Ø [mm] 245.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 15.0
Centering accuracy [mm] < 0.05
Repeat accuracy [mm] < 0.01
Max. circumferential speed [m/min] 535.0
Weight [kg] 110.0