arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Adaptateur de mors

Pour le serreur de votre machine

Les adaptateurs de mors SCHUNK maximisent la flexibilité. Ils assurent la compatibilité avec la gamme complète de mors rapportés SCHUNK pour les serreurs de machines d'autres fabricants. Cela signifie que la gamme standard la plus large et la plus attrayante du marché peut également être utilisée avec des serreurs d'ALLMATIC, ATORN, GARANT, Kesel, RÖHM et ROEMHELD.

L'unité de distribution comprend un adaptateur de mors, mobile ou fixe. Les vis ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • L'accès à la gamme standard la plus large du marché offre une amélioration des options d'application et de serrage grâce à une variance nettement plus importante des mors de serrage.
  • Amortissement rapide grâce à une gamme de mors rapportés plus favorable.
  • Les mors de fixation SCHUNK offrent une fonction de changement rapide et optimisent le processus d'installation.
  • Alle filters
    0} resultaten
    Adapter jaw A

    Adapter jaw A

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125, and Kesel NCA 125.
    Toon serie
    Adapter jaw B

    Adapter jaw B

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
    Toon serie
    Adapter jaw C

    Adapter jaw C

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: ROEMHELD HILMA KNC 125.
    Toon serie