Palletkoppelingen voor NSR
Palletadapters
Palletkoppelingen als interface tussen klemlaadbord en robotmodule.
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Geringes Gewicht durch Verwendung einer hochfesten und hartanodisierten Aluminiumlegierung
Für höchste Zuladungen - Schlanke Bauweise
Beladung extrem nah am Maschinentisch möglich
Optionen und spezielle Informationen
- PKL mini 100
Palettenkupplung mit SPA 20 Spannbolzen zum Einsatz mit dem VERO-S NSR mini Modul mit einer Zuladung bis zu 75 kg bei einer Palettengröße von 200 x 200 mm. - PKL 160
Palettenkupplung mit SPA 40 Spannbolzen zum Einsatz mit dem VERO-S NSR Modul mit einer Zuladung bis zu 300 kg bei einer Palettengröße von 400 x 400 mm. - PKL maxi 220
Palettenkupplung mit SPA 80 Spannbolzen zum Einsatz mit dem VERO-S NSR maxi Modul mit einer Zuladung bis zu 1.000 kg bei einer Palettengröße von 800 x 800 mm.