arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

Spantorens met kleminrichtingen

IDnr. 1352155

Spantoren met kleminrichting

Productkenmerken
  • Compacte spantoren met 4x KSC-D dubbelwerkende spanners
Technische gegevens spantoren:
  • Basisplaat: 400 x 400 mm
  • Toren afmetingen: 246 x 246 x 517 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 170 kg
Technische gegevens kleminrichting:
  • Kleminrichtingen: KSC-D 125-390
  • Afmetingen: 125 x 390 x 60 mm
  • Max. opspankracht: 40 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
Pallet size 400 x 400 mm
Weight [kg] 170.0

Scope of delivery
Tombstone, vise, shipping screw, operating manual; without system jaws