arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-ML flex 2+2 800 M2

ROTA-ML flex 2+2 800 M2

Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen

IDnr. 1446775

Standaard handmatige klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2024-04-30
  • Vervangen door: 1573345
Productkenmerken
  • Laaggewicht klauwplaat met 4 klemmen
  • Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
  • Consoleplaat: Stergroef 22.5°
  • Kleminterface: Module 2
Technische gegevens
  • Slag per klem: 17.8 mm
  • Compenserende slag per klem: 10 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 250 Nm
  • Max. draaisnelheid: 800 1/min
  • Gewicht: 395 kg
Let op:
  • Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.
Denture Module 2
Vitesse de rotation max. [1/min] 800.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Couple de rotation max. [Nm] 250.0
Course/mors [mm] 17.8
Compensation course/mors [mm] 10.0
Poids [kg] 395.0

Etendue de la livraison
Mandrin, goupilles de centrage, écrous en T, clés à cliquet avec adaptateur, rondelle, vis de fixation, écrou pour rainures en T, couvercle de fermeture des alésages, manuel d'utilisation ; sans mors rapportés, sans butées fixes pour les pièces, sans couvercle de fermeture