ROTA MEM 300
Membrane chucks
ID 1652806
Standard membrane chuck
Product features:
Product features:
- Basic chuck
- Without fixture membrane
- Straight recess mount: Ø200 g4
- Clamping range Ø cylindrical: 150 - 215 mm
- Clamping range Ø pitch circle: 180 - 245 mm
- Max. clamping length: 50 mm
- Clamping force range axial: 2 - 20 kN
- Clamping force range radial: 3.1 - 31 kN
- Max. rotational speed: 3000 1/min
- Weight: 38 kg
- The clamping "cylindrical" is provided by the MCM collet chuck clamping set.
- The clamping range "pitch circle" is provided by the MCM Pins clamping set, which clamps at discrete points
技術的詳細
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla axiální [kN] | 2.0 |
| Max. upínací síla axiální [kN] | 20.0 |
| Min. upínací síla radiální [kN] | 3.1 |
| Max. upínací síla radiální [kN] | 31.0 |
| Max. upínací délka [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 38.0 |
Rozsah dodávky
Základní sklíčidlo, upevňovací šrouby sklíčidla, pružinové sestavy pro snížení upínací síly, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavce, bez upínací membrány, bez upínací sady.