ROTA TB2-LH
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
Pneumatické 3čelisťové přední sklíčidlo s rychlým zdvihem a upínacím zdvihem a velkým průchozím otvorem pro upínání za vnější průměr.
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesné pneumatické sklíčidlo s klínovým hákem pro ty nejnáročnější požadavky na kvalitu
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Velmi velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Vizuální bezpečnostní prvek
Maximální provozní bezpečnost - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Monitorování procesu otevírání a zavírání
Procesně spolehlivý provoz soustružnického sklíčidla - Rychlá výměna vzduchu v tlakových komorách
Kratší procesní časy - Pneumatický válec zabudovaný ve sklíčidle
Vhodné zejména pro soustruhy bez hydraulického válce - Utěsněná vedení
Optimální ochrana proti vniku chladiva a třísek - Přívod vzduchu přes rozváděcí kroužek
Velmi jednoduché ovládání sklíčidla - Velké upínací síly při systémovém tlaku
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění - Nízká hlučnost
Zvýšená ochrana zdraví - Funkční komponenty odolné proti korozi jsou tvrzené a broušené ze všech stran
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Silák s rychlým zdvihem a upínacím zdvihem
Princip silového sklíčidla ROTA TB2-LH je založen na dosažení velkého a rychlého zdvihu čelisti v kombinaci s maximální upínací silou při nízké spotřebě vzduchu. Toho je dosaženo rychlým upínacím zdvihem (LH) založeným na dvou různých převodových poměrech těla sklíčidla. S integrovaným pneumatickým válcem a rozvodným kroužkem lze sklíčidlo ovládat rychle a snadno. Tato silová sklíčidla jsou však pouze pro upnutí vnějšího průměru! - Účinná antikorozní povrchová úprava aplikovaná na nejdůležitější funkční součásti navíc výrazně chrání sklíčidlo SCHUNK ROTA TB2-LH, čímž se zvyšuje jeho životnost.