Pallets de sujeción vacíos
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
Pallets de sujeción vacíos para colocar en las estaciones de sujeción y torretas de sujeción del VERO-S, y para el diseño personalizado con dispositivos de sujeción.
Description
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - すべての NSE3 モジュールに対応する 1 種類のクランプピンサイズ、VERO-S NSE plus モジュールと 100% の互換性
取り違いや間違った操作をする危険はなし
オプション、その他
- SCHUNK のエンプティクランピングパレットは特殊品対応の再加工とお客様独自のクランプソリューションの適用の場合に使用します。これらはブランクのクランピングパレットおよび溝付きクランピングパレットとして使用可能です。これらのクランピングパレットにより、特殊品対応のクランプソリューションとデバイスをごく短時間でオン/オフに変更することができます。