MG10
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 422950
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Handgaussmeter
- Zur Ermittlung des Restmagnetismus im Werkstück nach der Bearbeitung.
- Abmessungen: 75 x 60 x 25 mm
- Spannung: 9 V
- Gewicht: 0.2 kg
Technical details
| Länge [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 60.0 |
| Höhe [mm] | 25.0 |
| Netzspannung [V] | 9.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |