arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGKSE-E 65-49-39

SGKSE-E 65-49-39

Keilspannelemente

IDnr. 1329345

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Keilspannelement glatt
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 49.0
Höhe [mm] 39.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Systembacke