arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-BL10 100x50 Abbildung ähnlich

MSC-BL10 100x50

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

IDnr. 422099

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lamellenblock
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 50 x 40 mm
  • Gewicht: 3.2 kg
Length [mm] 100.0
Width [mm] 50.0
Height [mm] 40.0
Max. height [mm] 16.0
Weight [kg] 3.2