SGM-E 125-98-40
Centrale klauwen
IDnr. 1322974
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gladde centrale bek
- Interface 1: W-125-1
- Geschikt voor: KSC-D 125
- Afmetingen: 125 x 98 x 40 mm
- Gewicht: 3.7 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 98.0 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby