arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH Illustration similaire

VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH

Accessoires MAGNOS

IDnr. 1601357

Boîtier de raccordement standard

Caractéristiques des produits :
  • Boîtier de raccordement pour la conception modulaire KEH plus
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
  • Système prêt à l'emploi pour une installation facile
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 253 x 217 x 93 mm
  • Raccordement de l'unité de commande: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Jonction de la plaque de serrage magnétique: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • Nombre de canaux: 2
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 7.5 kg
Nombre de canaux 2.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 7.5

Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation