GBC 90-35-11
Vroubkovaná čelist
IDnr. 490569
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, řezaná
- Rozhraní 1: W-90
- Rozměry: 90 x 35 x 11 mm
- Vlastní hmotnost: 0.24 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 11.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.24 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby