VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH
Acessórios MAGNOS
ID 1611043
Cabo de conexão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cabo de conexão para o sistema modular KEH plus
- Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
- Para controlar uma placa magnética
- Sistema plug-and-play para fácil instalação
- Conexão da unidade de comando: 1 x ILME male
- Conexão de placa magnética: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- Número de canais: 2
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 3.5 kg
Technical details
| Aantal kanalen | 2.0 |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 3.5 |
Levering
Aansluitkabel, handleiding