SBM 5315
Backenrohlinge
Ident.-Nr. 112131
SBM 5315, Backenrohlinge
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Backenrohlinge in unterschiedlichen Abmaßen oder weitere passenden Spannbacken für Ihr Drehfutter! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Gestalten Sie Ihre Backenrohlinge ganz nach Ihren Wünschen, wenn Sie im Spannbacken-Quickfinder nichts Passendes gefunden haben. Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren', um die Abmaße nach Ihren Vorstellungen anzupassen, Ihre Lochabstände festzulegen oder den Rohling anzuspitzen, und um weitere Anpassungen vorzunehmen.
Technische Details
| 产品组 | 卡爪坯件 |
|---|---|
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 25.5 |
| 宽度 B [mm] | 58.0 |
| 高度 H [mm] | 159.0 |
| 长度 L [mm] | 155.0 |
| 最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] | 20.0 |
| 最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] | 35.0 |
| 螺钉 | M20 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/件 [kg] | 11.11 |
钻孔规格需明确孔间距 a、b。您可以在订购时指定,也可以直接通过“配置单个卡爪”进行选择。