arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZAJ 16-7

SZAJ 16-7

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

N.º de identificação 176101

Baixo estoque
SZAJ 16-7, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de leveringseenheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren"
Productgroep Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 30.0
Hoogte H [mm] 47.0
Lengte L [mm] 62.5
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 20.0
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.0