arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE mini 用エンプティクランピングパレット

Neobrobené upínací palety pro NSE mini

Upínací palety bez upínacích zařízení
Neobrobené upínací palety pro umístění na upínací stanice VERO-S pro přizpůsobenou konstrukci s upínacími zařízeními.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema modulare SCHUNK
    Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse
  • Design ad altezza ridotta
    Espande lo spazio di lavoro della macchina
  • Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
    Non occorrono amplificatori di pressione supplementari
  • Posizionamento tramite cono corto
    Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm
  • Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
    Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata
  • In acciaio inossidabile anticorrosione
    Lunga durata e massima affidabilità di processo
  • Funzione Turbo di serie
    Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata.

Opzioni ed informazioni speciali

  • I pallet di serraggio vuoti di SCHUNK sono usati per la rialesatura personalizzata e per soluzioni di serraggio personalizzate. Sono disponibili come pallet di serraggio lisci. Grazie ai pallet di serraggio personalizzati è possibile cambiare le soluzioni e i disposizioni di serraggio in pochissimo tempo.