GBC 90-22-8.8
Backe gehauen
Ident.-Nr. 490572
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, gehauen
- Schnittstelle 1: W-90-2
- Abmessungen: 90 x 22 x 8,8 mm
- Gewicht: 0.13 kg
Technische Details
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 8.8 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.13 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ