arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC Set ER 11 Ilustração semelhante

CC Set ER 11

Conjunto de pinças ER

N.º de identificação 280220

CC Set ER 11, 콜렛의 ER 세트
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER 콜릿 개수: 13
  • 클램핑 지름용: Ø1 - 7
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
사용 대상 ER 11
클램핑 지름용 Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
중량 [kg] 0.263
ER 콜릿 개수 13.0
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B