CELSIO CF HSK-A 63 Ø4x80
Mandrin à frettage thermique
ID 26002727
CELSIO CF HSK-A 63 Ø4x80, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 6 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 15.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 6.0 |
| Poids [kg] | 0.83 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande