ER 25 HSK-A 50x70
Porta-pinça ER
N.º de identificação 23001962
ER 25 HSK-A 50x70, Porta-ferramentas
- Porta-pinça ER
- Série: Porta-pinça ER
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 50
- Comprimento de projeção: 70 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | HSK-A 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
| Projecting length L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| Weight [kg] | 0.62 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request