SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85
N.º de identificação 209664
- Porta-ferramentas de expansão
- Série: SINO-R
- Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
- Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 390 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Rozpínací upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | SINO-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 390.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání