arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø6x33.5 Illustration similaire

TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø6x33.5

Porte-outils de serrage polygonal

ID 1419477

Délai de livraison sur demande
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø6x33.5, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: ER 20
  • Version avec butée de longueur définie
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 40.7 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 6 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils ER 20
Porte-outil standard ISO 15488-A
Diamètre de serrage D1 6 mm
Taille de serrage ER ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Couple de rotation min. [Nm] 6.0
Poids [kg] 0.25
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Concept symétrique rotatif
Version avec butée de longueur définie

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande