arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A-B 65-57-40

SG5A-B 65-57-40

castanhas de 5 eixos

ID 432473

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de 5 eixos, móvel
  • Interface 1: W-65-1
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 65 x 57 x 40 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1 kg
Largura [mm] 65.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 40.0
Força de fixação máx. [kN] 25.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.0

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación