PVF 50-20
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420090
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle fixées PVF 50
- Avec passage au centre et vis M8.
- Technologie: Pôle carré
- Dimensions: 45 x 45 x 20 mm
- Filet pôle: M8
- Pour taille de pôle: 50 x 50 mm
Technical details
| Longueur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 45.0 |
| Hauteur [mm] | 20.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw