arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBK2-10 1xIL-1x4P 1CH Illustration similaire

VBK2-10 1xIL-1x4P 1CH

Accessoires MAGNOS

Ident.-Nr. 1610942

Câble de raccordement standard

Caractéristiques des produits :
  • Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
  • Système prêt à l'emploi pour une installation facile
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
  • Jonction de la plaque de serrage magnétique: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Nombre de canaux: 1
  • Longueur de câble: 10 m
  • Poids: 5.2 kg
Number of channels 1.0
Cable length [m] 10.0
Weight [kg] 5.2

Scope of delivery
Connection cable, operating manual