MMS
Commutateur électromagnétique
Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Montage dans la rainure du capteur
pour un montage compact, simple et rapide sur le produit - Version avec affichage LED
pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble - Câble ultra flexible en version PUR
pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Version ATEX EX
pour atmosphères explosives - Type de protection élevé
IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK. - Alimentation électrique
10 - 30 V DC, ondulation résiduelle < 10 % - Sources de perturbation
Le fonctionnement des détecteurs peut être influencé par des champs magnétiques étrangers à proximité. Les champs magnétiques perturbants peuvent être créés par : des moteurs, la soudure électrique, des aimants permanents ou des matériaux magnétisés (aimants doux), tels que les clés Allen, les copeaux, etc.