arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PZN-plus

PZN-plus

Pinza universale
Pinza autocentrante universale a 3 griffe con forza di presa elevata e coppie massime grazie alla guida di scorrimento dentata

Avantages - Vos bénéfices

  • Guidage multi-cran robuste
    pour une manipulation précise
  • Admission de moments élevés possible
    adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension
  • Principe à rampe forcée
    pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
  • Gamme complète d'accessoires de détection
    pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position
  • Nombreuses options
    pour une optimisation spécifique de votre cas particulier d'application (protection contre les pollutions, température élevée, protection contre la corrosion, etc.)
  • Fixation sur une face de la pince suivant deux directions
    pour un montage universel et flexible de la pince

Options et informations particulières

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • Version anti-corrosion K
    pour une utilisation dans un environnement favorisant la corrosion
  • Version haute température V/HT
    pour une utilisation dans un environnement chaud
  • Version booster de puissance KVZ
    pour un besoin plus important de force de préhension
  • Version étanche à la poussière SD
    absolument étanche la poussière, niveau de protection accru contre l’infiltration de matières.
  • Version précise P
    pour une précision maximale
  • Version ATEX EX
    pour atmosphères explosives
  • Graisse H1
    pour une utilisation dans les industries alimentaire et pharmaceutique
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.
  • Versions supplémentaires
    Différentes options peuvent être combinées ensemble.