arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Configuração do porta-ferramentas

Status da configuração
Básico
Você configura o produto usando o programa padrão.
Opções/acessórios podem incorrer em uma taxa adicional - que é elegível para um desconto.

Personalizado
Sua seleção requer uma implementação personalizada (fora do programa padrão).
Custos adicionais/custos extras são cobrados separadamente e não são elegíveis para desconto.
Preço sob consulta - descontos disponíveis apenas com base na quantidade (descontos por volume) -
Comprimento de projeção (L1) [mm]
Comprimento de projeção do porta-ferramentas a partir do fuso da máquina.


As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
A modificação dos comprimentos requer produtos especialmente fabricados, o que resulta em um aumento dos custos de produção.
Comprimento do diâmetro do corpo (L4) (Dependente de L1) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
Comprimento máximo de fixação (L2) (Dependendo de L4) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
Opção de perfuração de aparas
Inserção subsequente ou adicional de um furo para chip no porta-ferramentas de acordo com o padrão de interface relevante.

Um furo para chip é necessário para acomodar um chip portador de dados.
Montagem da opção chip portador de dados
O suporte de dados é usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas.

A primeira entrada descreve o código do tipo do chip (por exemplo, BIS-C-122-04/L).
A segunda especificação descreve a capacidade máxima de memória do chip (por exemplo, 511 bytes)
Opção Zero (ajuste de concentricidade)
O erro de concentricidade do porta-ferramentas, ferramenta e fuso da máquina podem ser compensados usando quatro parafusos de ajuste laterais. Isso significa que é possível uma precisão de concentricidade ajustável de quase 0 µm.
Opção Cool-Flow (resfriamento ideal da aresta da ferramenta)
O "Cool Flow" permite a refrigeração de periférico usando canais de resfriamento na parede do furo de fixação (D1). O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta
Chave de acionamento TENDO (para fixação do porta-ferramentas hidráulico)
Chave inglesa sextavada com cabo cruzado para fixação e desaperto de hastes de ferramentas em mandris hidráulicos.

Se isso estiver selecionado, a quantidade corresponde à quantidade do pedido.
Entretanto, a chave de acionamento é desmarcada por padrão.
Declaração de conformidade
O documento fornecido confirma por escrito que os produtos entregues foram fabricados e testados de acordo com documentos válidos (desenhos, normas, especificações, desvios aprovados).


Protocolo de balanceamento
Nos documentos fornecidos são registrados tanto os parâmetros de configuração do processo de balanceamento quanto os resultados da medição do desequilíbrio residual de cada porta-ferramenta individual.


Porta-ferramentas personalizado

Quantidade do pedido
TENDO P HSK-C50 Ø16x80
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.