arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Configuration des porte-outils

Status da configuração
Basique
Vous configurez le produit à l'aide du programme standard .
Les options/accessoires peuvent faire l'objet d'un supplément - qui peut faire l'objet d'une remise.

Personnalisée
Votre sélection nécessite une implémentation personnalisée (en dehors du programme standard).
Les frais supplémentaires sont facturés séparément et ne donnent pas droit à une remise.
Prix sur demande - remises disponibles uniquement en fonction de la quantité (remises sur volume) -
Comprimento de projeção (L1) [mm]
Longueur du porte-outil en porte à faux par rapport à la broche de machine.


Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La modification des longueurs nécessite des produits spécialement fabriqués, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production.
Comprimento do diâmetro do corpo (L4) (Dependente de L1) [mm]

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur (L4) ne peut être modifiée qu'après la modification du porte à faux (L1).
Comprimento máximo de fixação (L2) (Dependendo de L4) [mm]
Correspond à la profondeur d'insertion maximale de la tige de l'outil dans l'alésage de serrage.

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur de serrage (L2) ne peut être modifiée qu'après la modification de la longueur (L4).
Opção de perfuração de aparas
Insertion ultérieure ou supplémentaire d'un trou de copeau dans le porte-outil, conformément à la norme d'interface correspondante.

Un trou de puce est nécessaire pour accueillir une puce de codification.
Montagem da opção chip portador de dados
La puce de codification est utilisée pour la collecte de données et la classification précise des porte-outils dans un système d'identification.

La première entrée décrit le code de type de la puce (par exemple BIS-C-122-04/L)
La deuxième spécification décrit la capacité de mémoire maximale de la puce (par exemple, 511 octets)
Opção Zero (ajuste de concentricidade)
Le défaut de concentricité du porte-outil, de l'outil et de la broche de machine peut être compensés à l'aide de 4 vis de réglage latérales. Cela signifie qu'une précision en concentricité réglable de presque 0 μm est possible
Opção Cool-Flow (resfriamento ideal da aresta da ferramenta)
Le « Cool Flow » permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi du trou de serrage (D1). Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil
Opção pino de fixação
Embouts pour fixations de cônes, un élément de connexion important entre la machine et le porte-outil. Le cône est introduit dans la broche du côté de la machine par l'intermédiaire de l'embout.

La liste de sélection a été pré-triée.
Cela signifie que seuls les embouts adaptés à l'interface sélectionnée sont affichés.
Les dimensions exactes sont indiquées dans la norme correspondante.
Si un embout approprié est sélectionné, le nombre d'articles sera livré en fonction de la quantité commandée.
Opção marcação de cor
La rainure de changeur de l'interface du porte-outil peut être dotée d'un code couleur, sélectionné à partir d'une palette de couleurs prédéfinie.

Le code couleur facilite l'identification et l'organisation rapides des outils et des porte-outils.

Le codage couleur peut être utilisé pour affecter les porte-outils à différentes lignes de production, par exemple.
Chave de acionamento TENDO (para fixação do porta-ferramentas hidráulico)
Clé à six pans creux avec poignée transversale pour serrer et desserrer les queues d'outil dans les porte-outils expansibles hydrauliques.

Si cette option est sélectionnée, la quantité correspond à la quantité commandée.
Cependant, la clé d'actionnement est désélectionnée par défaut.
Declaração de conformidade
Le document fourni confirme par écrit que les produits livrés ont été fabriqués et testés conformément aux documents valides (dessins, normes, spécifications, déviations approuvées).


Protocolo de balanceamento
Dans les documents fournis, les paramètres de réglage du processus d'équilibrage et les résultats de la mesure du déséquilibre résiduel de chaque porte-outil sont enregistrés.


Porta-ferramentas personalizado

Quantidade do pedido
TENDO P JIS-BT30 Ø3/8"x101.6
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.