arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vybraná lineární osa
B 60-SSS-M-2010-SL

Konfigurace lineární osy

Curso [mm]
Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.

Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Posição da corrediça [mm]
Comprimento total do eixo linear [mm]
Montagem suspensa
Instalační poloha má vliv na počáteční napětí krycího pásu.
Krycí pás je dodáván se zvýšeným počátečním napětím pro visutou instalaci nahoře.

Ano


Ne

Velocidade crítica do fuso [1/min]
Fita de cobertura
Integrovaný plastový krycí pás je automaticky přidán pro univerzální použití a dlouhou životnost.

Krycí pás vede přes pojezd a kryje pohon a vedení.
Interruptor de limite indutivo

Tiras de montagem no lado do chão
Jednotka může být upevněna libovolně buď pomocí drážkových kamenů nebo upevňovacích lišt.


Porcas em T
Lineární osa může být zajištěna buď pomocí T-matice nebo pomocí montážních lišt.

Posuvné bloky lze připevnit k různým stranám lineární osy.


Escopo de fornecimento do motor
Do rozsahu dodávky není žádný motor zahrnut jako standard.

Pokud potřebujete motor, kontaktujte nás prosím.

Eixos lineares personalizados e configuráveis

Quantidade do pedido
B 60-SSS-M-2010-SL-100-430-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。