NSA plus 120
Palettizing modules
ID 471610
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Standard clamping module of the quick-change pallet system
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2024-06-30
- Replaced by: 1531269
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Pallet lifting function
- Integrated cleaning function
- Dynamic pressure monitoring of the clamping slide positions
- Dimensions: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Pull-down force: 3 kN
- Pull-down force with turbo: 9 kN
- Actuation pressure: 6 bar
- Repeat accuracy: < 0.005 mm
- Weight: 2.5 kg
Technical details
| Průměr [mm] | 118.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 3.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 9.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacího kroužku