ROTA NCS 400/6 A11-KV
Placa de torno de 6 castanhas sem furo de passagem
N.º de identificação 865051
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Placas de alavanca de 6 garras
- Hermeticamente vedado
- Tração ativa das castanhas base
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Pull-down da castanha: 0.3 mm
- Compensação de pêndulo: ± 3 mm
- Força de fixação máx.: 80 kN
- Máx. força de atuação: 48 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2000 1/min
- Peso: 150 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 80.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 48.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.7 |
| Pull-down da castanha [mm] | 0.3 |
| Comprimento da alavanca [mm] | 53.5 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 3 |
| Peso [kg] | 150.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%