KEH-MGT plus 03 460V/60Hz
标准磁力夹持技术的附件
ID 1472409
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Unidade de comando 460 V/60 Hz
- Para magnetizar ou desmagnetizar placas magnéticas MGT.
- Adequado para: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Dimensões: 600 x 400 x 200 mm
- Número de canais: 3
- Classe de proteção IP: 20
- Tensão: 460 V
- Frequência: 60 Hz
- Peso: 20 kg