MWA-020-2P-4E
N.º de identificação 305612
- Nº de passagens de fluido: 2
- Número de passagens elétricas: 4
- Máx. carga útil total: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 0.5 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Peso [g] | 9.0 |
| Mínimo máximo. distância ao travar [mm] | 0.25 |
| Nº de passagens de fluido | 2.0 |
| Número de passagens elétricas | 4.0 |
| Tensão [V] | 24.0 |
| Máx. atual [A] | 1.0 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 0.3 |
| Máx. deslocamento angular permitido [°] | ± 0.8 |
| Diâmetro D [mm] | 20.0 |
| Altura Z [mm] | 5.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 0.5 |
| Momento My máx. [Nm] | 0.5 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 0.2 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
manual
Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.
Transmissão de meios
Passagens pneumáticas e elétricas integradas
Carcaça
aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Passagens elétricas, O-rings para passagens pneumáticas e componentes pequenos para montagem
Garantia
24 meses