TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90
N.º de identificação 206566
- 液压刀柄
- 系列: TENDO E compact
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 520 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO E compact |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 520.0 |
| Gewicht [kg] | 2.8 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar