IFT SST Set
Testeur de la force de serrage standard
N.º de identificação 1475766
Testeur de la force de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Testeur de la force de serrage
- Pour la mesure statique de la force de serrage
- Pour dispositifs de serrage stationnaires à deux mors
- Taille de l'affichage: 10 "
- Système d'exploitation: Android
- Connexion au chargeur: USB Typ C
- Température d'utilisation: 0 - 40 °C
- Indice protection: IP67
- Fréquence d'émission/réception: 2.4 GHz
- Échange de données: Micro SD; USB Typ C
- Capacité: environ 1,5 h à 100 % d.c.
- Processus d'imputation: < 3 min
- Connexion au chargeur: USB mini
- Plage de mesure, force de serrage totale: 0 - 120 kN
- Plage de mesure, force de serrage par mors: 0 - 60 kN
- Taux de transmission des valeurs mesurées: 500 ms
- Température d'utilisation: 0 - 40 °C
- Indice protection: IP67
- Fréquence d’émission: 2.4 GHz
- Tablette de distance/tête de mesure: 10 m
Detalhes técnicos
| Température d'utilisation max. [°C] | 40.0 |
|---|---|
| Indice protection | IP67 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Tablette industrielle avec application, tête de mesure, pièces de transmission pour distance de serrage de 55 mm, vis de remplacement, clé d’outil Torx, chargeur USB (universel), câble de charge USB, certificat d’étalonnage, notice d’utilisation