IXB-HT V1 mini
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
N.º de identificação 1460953
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de indexação
- Para aplicações de alta temperatura
- Usado para orientação posicional de paletes de fixação, dispositivos de fixação ou placas de substrato. Se a expansão térmica do encaixe for muito grande, o pino de indexação pode ser fixado com um parafuso para evitar que ele caia.
- Tipo de proteção antirrotação: V1
- Material: HS6-5-2
- Máx. temperatura ambiente: 200 °C
- Peso: 0.01 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de proteção antirrotação | V1 |
|---|---|
| Material | HS6-5-2 |
| Peso [kg] | 0.01 |
Escopo de fornecimento
Pino de indexação